Fermaglio autoadesivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

630913

Codice componente
630913
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ø fascio (max.)(mm) 8 Intervallo di Ø del fascio 8 mm (max.) Colore Nero
Metodo di serraggio Autoadesivo N. componente produttore 630913 Materiale Poliammide 6.6
Temperatura max.(°C) +85 Temperatura min.(°C) -20 Ø di montaggio (min.)(mm) 3
Ø di montaggio (max.)(mm) 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 29 Misura prodotto (larghezza)(mm) 19.2
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 85 Tipo prodotto Morsetto Conformità a RoHS
Tipo (produttore) 630913

Si trova sulla pagina di Fermaglio autoadesivo, il codice articolo è il seguente: 630913.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 630913.

Supporto tecnico