Clip per cavi a 2 alette【100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1593093
1593094
1593095
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio N. componente produttore Tipo (produttore)

4.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 12.5012,50 mm (max.)1593093TC-DNF13203

8.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 17.7017,70 mm (max.)1593094TC-DNF17203

10.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2424 mm (max.)1593095TC-DNF24203

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche staffa per cavi 2 alette Colore Bianco Privo di alogeno
Lunghezza (chiodo)(mm) 31 Materiale Poliammide Temperatura max.(°C) +85
Temperatura min.(°C) -40 Tipo prodotto Fermacavo Conformità a RoHS

Supporto tecnico