Supporto cavi con aletta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1593096
1593097
1593098
1593100
1593101
1593102
1593103
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio Caratteristiche staffa per cavi Compatibile con (dettagli) Dimensioni N. componente produttore Ø di montaggio (min.)
(mm)
Ø di montaggio (max.)
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo prodotto Tipo (produttore)

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1212 mm (max.)+ alettaSpessore Pcb 1,6 mm(A x B) 7.7 x 6.4 mm1593096339.74-Supporto cavoTC-JWB0706203

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni 13.5013,50 mm (max.)+ alettaSpessore Pcb 1 mm(A x B) 9.3 x 10.7 mm15930973.503.5013.44-Supporto cavoTC-JWS0910203

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni 55 mm (max.)+ alettaSpessore Pcb 3 mm(A x B x H) 5 x 9 x 5.4 mm15930984.804.8015.56-Supporto cavoTC-KWS0506203

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1111 mm (max.)+ alettaSpessore Pcb 2,2 mm(A x B x H) 10.9 x 14.4 x 9.8 mm15931005.50713.56.6-Supporto cavoTC-KWS1110203

0.05 €

1 3 giorni 1313 mm (max.)+ alettaSpessore Pcb 1,6 mm(A x B x H) 12.7 x 17.2 x 8.5 mm15931015.805.80119.7-Supporto cavoTC-KWS1308203

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 2020 mm (max.)+ alettaSpessore Pcb 8,7 mm(H x H1) 27.2 x 19.2 mm15931027.807.80-5.615.5Supporto cavoTC-BWS1120203

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni 1212 mm (max.)autobloccante|risigillabile--1593103-----Dispositivo di fissaggioTC-28530C697203

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Ecru Privo di alogeno Materiale Poliammide 6.6
Temperatura max.(°C) +85 Temperatura min.(°C) -40 Conformità a RoHS

Supporto tecnico