Supporto cavi autoadesivo, fissaggio a vite con fascetta【1-25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1206769
1206770
1206771
1206772
1386624
1386625
1571912
1571985
541211
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio Colore Merci industriali N. componente produttore Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1616 mm (max.)Nero-1206769251864WCT-64

14.81 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1616 mm (max.)Nero-1206770251864WCT-64

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 2222 mm (max.)Nero-120677126.6020.2085WCT-85

16.93 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2222 mm (max.)Nero-1206772302185WCT-85

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 2222 mm (max.)TrasparenteNo1386624251885WCT-85 TT

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1616 mm (max.)TrasparenteNo138662529.6020.5064WCT-64 TT

13.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1717 mm (max.)Ecru-54781225.401864WCT-64

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1616 mm (max.)Ecru-540675251864WCT-64

14.81 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2222 mm (max.)Ecru-541211302185WCT-85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche staffa per cavi + fascetta Metodo di serraggio Autoadesivo|Fissaggio a vite Privo di alogeno No
Materiale Poliammide 6.6 Tipo prodotto Supporto cavo Conformità a RoHS

Supporto tecnico