Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1572128 |
543119 |
543133 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 543167 | 28 | FCC-28 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 543119 | 15 | FCC-10 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 543133 | 20 | FCC-15 |
Loading...
Caratteristiche staffa per cavi | per cavo a nastro | Colore | Grigio chiaro | Materiale | Fluoruro di polivinilidene |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +75 | Temperatura min.(°C) | -10 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 10 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 25 | Tipo prodotto | Supporto cavo | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali