Connettore SMB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMB4MG

Codice componente
SMB4MG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento Ottone con placcatura in oro Attacco (componenti) Pin a saldare Tipo di connettore Spina, dritta
Materiale contatto Ottone con placcatura in oro Impedenza (totale)(Ω) 50 Materiale di isolamento PTFE
Resistenza di isolamento 1000 MOHM N. componente produttore SMB4MG Tipo prodotto Connettore SMB
Conformità a RoHS Tipo di guarnizione Push-Pull Tipo (produttore) SMB 4 MG

Si trova sulla pagina di Connettore SMB, il codice articolo è il seguente: SMB4MG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMB4MG.

Supporto tecnico