Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10700600 |
10700700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø morsetto (mm) | Filettatura esterna | N. componente produttore | Dimensioni chiave (mm) | Ø morsetto (max.) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 13 | PG21 | 10700600 | 33 | 18 | BFO 21 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 18 | PG29 | 10700700 | 42 | 25 | BFO 29 |
Loading...
Caratteristiche involucro | privo di alogeno | Colore | Grigio-bianco (RAL 7035) | Privo di alogeno | Sì |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP68 | Temperatura max.(°C) | +80 | Temperatura min.(°C) | -30 |
Tipo prodotto | Pressacavo | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Ø morsetto(mm)
Filettatura esterna
N. componente produttore
Dimensioni chiave(mm)
Ø morsetto (max.)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali