Pressacavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1593005
1593007
1593008
1593009
1593010
1593011
1593012
1593299
1593300
1593301
1593302
1593303
1593304
1593305
1593306
1593307
1593308
1593309
1593311
1593312
1593313
1593314
1593315
1593317
1593318
1593319
1593320
1593321
1593323
1593324
1593325
1593326
1593327
1593330
1593331
1593332
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø morsetto
(mm)
Colore Filettatura esterna N. componente produttore Ø morsetto (max.)
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Tipo (produttore)

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni 22Nero (RAL 9005)M4015930053218.4TC-AGR40203

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 3.5Grigio argento (RAL 7001)PG7159300767.9TC-EGRWW7GY3203

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 6Grigio argento (RAL 7001)PG13.51593008128.9TC-EGRWW13.5GY3203

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 3.5Grigio-bianco (RAL 7035)PG7159300967.9TC-EGRWW7GY4203

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 5Nero (RAL 9005)PG111593010107.9TC-EGRWW11203

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 6Nero (RAL 9005)PG13.51593011128.9TC-EGRWW13.5203

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 13Nero (RAL 9005)PG2115930121810.8TC-EGRWW21203

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 3Nero (RAL 9005)M1215932996.57.9TC-AGR12L203

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 5Nero (RAL 9005)M1615933001015.5TC-AGR16203

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 10Nero (RAL 9005)M2015933011415TC-AGR20203

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 13Nero (RAL 9005)M2515933021815.2TC-AGR25203

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 18Nero (RAL 9005)M3215933032514.7TC-AGR32203

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 3Grigio argento (RAL 7001)M1215933046.57.9TC-AGR12LGY3203

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 5Grigio argento (RAL 7001)M1615933051015.5TC-AGR16GY3203

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 10Grigio argento (RAL 7001)M2015933061415TC-AGR20GY3203

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 13Grigio argento (RAL 7001)M2515933071815.2TC-AGR25GY3203

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 18Grigio argento (RAL 7001)M3215933082514.7TC-AGR32GY3203

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 22Grigio argento (RAL 7001)M4015933093218.4TC-AGR40GY3203

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 3Grigio-bianco (RAL 7035)M1215933116.57.9TC-AGR12LGY4203

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 5Grigio-bianco (RAL 7035)M1615933121015.5TC-AGR16GY4203

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 10Grigio-bianco (RAL 7035)M2015933131415TC-AGR20GY4203

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 13Grigio-bianco (RAL 7035)M2515933141815.2TC-AGR25GY4203

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 18Grigio-bianco (RAL 7035)M3215933152514.7TC-AGR32GY4203

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 4Grigio argento (RAL 7001)PG9159331787.9TC-EGRWW9GY3203

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 5Grigio argento (RAL 7001)PG111593318107.9TC-EGRWW11GY3203

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 10Grigio argento (RAL 7001)PG161593319149.8TC-EGRWW16GY3203

1.85 €

1 Disponibile 40 giorni 13Grigio argento (RAL 7001)PG2115933201810.8TC-EGRWW21GY3203

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 18Grigio argento (RAL 7001)PG2915933212510.8TC-EGRWW29GY3203

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 4Grigio-bianco (RAL 7035)PG9159332387.9TC-EGRWW9GY4203

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 5Grigio-bianco (RAL 7035)PG111593324107.9TC-EGRWW11GY4203

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 6Grigio-bianco (RAL 7035)PG13.51593325128.9TC-EGRWW13.5GY4203

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 10Grigio-bianco (RAL 7035)PG161593326149.8TC-EGRWW16GY4203

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 13Grigio-bianco (RAL 7035)PG2115933271810.8TC-EGRWW21GY4203

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 3.5Nero (RAL 9005)PG7159333067.9TC-EGRWW7203

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 4Nero (RAL 9005)PG9159333187.9TC-EGRWW9203

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 10Nero (RAL 9005)PG161593332149.8TC-EGRWW16203

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Privo di alogeno No IP nominale IP68 Materiale Poliammide
Tipo prodotto Pressacavo Conformità a RoHS

Supporto tecnico