Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LF2B-B4P-ATHWW2-1M |
LF2B-C4P-ATHWW2-1M |
LF2B-C4P-BTHWW2-1M |
LF2B-D4P-ATHWW2-1M |
LF2B-D4P-BTHWW2-1M |
LF2B-E4P-ATHWW2-1M |
LF2B-F4P-ATHWW2-1M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Flusso luminoso (phi) (lm) | Tensione di esercizio max. (V DC) | Tensione di esercizio min. (V AC) | Tensione di esercizio min. (V DC) | Tensione di esercizio (gamma) | Tensione di esercizio (V AC) | Tensione di esercizio (V DC) | Potenza (W) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 180 | 264 | 90 | - | 90 - 264 V DC | 230 | - | 3.8 | 210 | LF2B-B4P-ATHWW 2-1 m | LF2B-B4P-ATHWW2-1M | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 360 | 264 | 90 | - | 90 - 264 V DC | 230 | - | 7.5 | 330 | LF2B-C 4 P-ATHWW 2-1 m | LF2B-C4P-ATHWW2-1M | |
169.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 360 | 30 | - | 10.7 | 10.7 - 30 V DC | - | 24 | 4.9 | 330 | LF2B-C 4 P-BTHWW 2-1 m | LF2B-C4P-BTHWW2-1M | |
224.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 720 | 264 | 90 | - | 90 - 264 V DC | 230 | - | 9.2 | 580 | LF2B-D4P-ATHWW 2-1 m | LF2B-D4P-ATHWW2-1M | |
240.48 € | 1 | Disponibile | 78 giorni | 720 | 30 | - | 10.7 | 10.7 - 30 V DC | - | 24 | 10.6 | 580 | LF2B-D4P-BTHWW 2-1 m | LF2B-D4P-BTHWW2-1M | |
283.12 € | 1 | Disponibile | 56 giorni | 1080 | 264 | 90 | - | 90 - 264 V DC | 230 | - | 14.3 | 830 | LF2B-E4P-ATHWW 2-1 m | LF2B-E4P-ATHWW2-1M | |
366.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1440 | 264 | 90 | - | 90 - 264 V DC | 230 | - | 21.8 | 1080 | LF2B-F4P-ATHWW 2-1 m | LF2B-F4P-ATHWW2-1M |
Loading...
Colore | Bianco | Tipo di temperatura del colore(K) | 5500 | Attacco (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione di efficienza energetica | Non si applica | Valutazione IP | IP65 | Lunghezza del cavo conduttore(m) | 1 |
Caratteristiche della spia di avvertimento a LED | Telaio (satinato) | Temperatura max.(°C) | 55 | Temperatura min.(°C) | -30 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 29 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 40 | Tipo prodotto | Indicatore a LED industriale |
Configura
Proprietà di base
Flusso luminoso (phi)(lm)
Tensione di esercizio max.(V DC)
Tensione di esercizio min.(V AC)
Tensione di esercizio min.(V DC)
Tensione di esercizio (gamma)
Tensione di esercizio(V AC)
Tensione di esercizio(V DC)
Potenza(W)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali