Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1592901 |
1592902 |
1592903 |
1592904 |
1592905 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche fascetta per cavi | Larghezza fascetta per cavi (mm) | Lunghezza fascetta per cavi (mm) | Colore | N. componente produttore | Diametro fascio max. (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | 2.50 | 100 | Ecru | 1592901 | 25 | TC-TV100203 | |
9.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | 3.80 | 230 | Ecru | 1592902 | 63 | TC-TV230203 | |
11.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | 3 | 280 | Ecru | 1592903 | 75 | TC-TV280203 | |
9.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Testa doppia | 2 | 145 | Ecru | 1592904 | 45 | TC-KTV145203 | |
8.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Testa doppia | 2 | 145 | Nero | 1592905 | 45 | TC-KTVR145BK203 |
Loading...
Dentatura | Esterno | Privo di alogeno | Sì | Materiale | Poliammide 6.6 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +85 | Temperatura min.(°C) | -40 | Tipo prodotto | Fascetta per cavi a nodi |
Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche fascetta per cavi
Larghezza fascetta per cavi(mm)
Lunghezza fascetta per cavi(mm)
Colore
N. componente produttore
Diametro fascio max.(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali