Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1565115 |
1566692 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza fascetta per cavi (mm) | N. componente produttore | Diametro fascio max. (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 225 | 549878 | 45 | ST-225 TB | |
0.04 € | 1 | 3 giorni | 127 | 549865 | 35 | ST-127 TB |
Loading...
Caratteristiche fascetta per cavi | Regolazione continua | Larghezza fascetta per cavi(mm) | 2 | Colore | Ecru |
---|---|---|---|---|---|
Dentatura | Nessuno | Privo di alogeno | No | Materiale | PP |
Temperatura max.(°C) | +80 | Temperatura min.(°C) | -10 | Tipo prodotto | Dispositivo di fissaggio con chiusura a scatto |
Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza fascetta per cavi(mm)
N. componente produttore
Diametro fascio max.(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali