Relè PCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGN20012
AGN20024
AGN2104H
AGQ2004H
AGQ20012
AGQ20024
AGQ2104H
ALDP105
ALDP112
ALDP124
ALF1P05
ALF1P12
ALF1P24
ALZ12B12T
ALZ12F12
ALZ12F24
ALZ52F12
ALZ52F24
APF10205
APF10212
APF10224
APF30205
APF30224
APF30305
APF30312
APF30324
DE1A1B12
DE1A5
DE1A12
DE1AL212
DE2A12
DE2A24
DE2AL212
DK1A1B-24V
DK1A-5V-F
DK1A-12V-F
DS1EM5
DS1EM12
DSP1A12
DSP1A24
DSP2A12
DSP2A24
DSP15FD
DSP112F
DSP124F
HE1AN12
HE1AN24
HE1AN240AC
HE2AN12
JQ1AB24F
JW1AFSN5F
JW1AFSN12F
JW1AFSN24F
JW1FSN24
JW2SN5
JW2SN12
LKP1AF24
S25ULCSAD
S212
S224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Aria/distanza di scorrimento Temperatura ambiente
(°C)
Tensione di scarica distruttiva Tensione di scarica distruttiva
(V RMS)
Potere di interruzione
(mV/DC)
Potere di interruzione
(V DC)
Tensione nominale bobina
(V AC)
Tensione nominale bobina
(V DC)
Classe della bobina
(mW)
Classe della bobina
(VA)
Materiale contatto Tipo di contatto Modalità di controllo Distanza di dispersione (bobina/clip)
(mm)
Forza dielettrica Forza dielettrica
(kV)
Forza dielettrica
(V)
Durata Tempo di caduta
(ms)
Resistenza di isolamento
(MΩ)
Tensione di eccitazione (max)
(V AC)
Tensione di eccitazione (max)
(V DC)
Tensione di commutazione max
(V AC)
Temperatura max
(°C)
Tensione di eccitazione (min)
(V AC)
Tensione di eccitazione (min)
(V DC)
Tensione nominale (dettagli) Tensione nominale (dettagli)
(V)
Tensione nominale (dettagli)
(V DC)
Tensione di esercizio
(V DC)
Consumo energetico Consumo energetico
(mW)
Potenza
(mW)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Resistenza (bobina)
(Ω)
Tempo di risposta
(ms)
Resistenza agli urti
(m/s²)
Corrente di commutazione (IS max) Corrente di commutazione (max)
(A)
Corrente di commutazione (IS max)
(A)
Corrente di commutazione
(A)
Corrente di commutazione (min)
(mA)
Capacità di commutazione
(VA)
Capacità di commutazione (max)
(VA)
Tensione di commutazione (max)
(V AC)
Tensione di commutazione
(V AC)
Capacità di commutazione
(V DC)
Tensione di commutazione (max)
(V DC)
Capacità di commutazione
(W)
Capacità di commutazione (max)
(W)
Corrente di commutazione
(A)
Tipo Tipo (produttore) Tipo (varie) Resistenza alle vibrazioni

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni -5.7--40 - +85-----12--AgPd + Au2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina--2.5-1 x 107---18-+85-9--12----10.61028---11--
Max -30 W/37,5
----110|125-30|37.5-AGN20012AGN20012monostabile-

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni -5.7--40 - +85-----24--AgPd + Au2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina--2.5-1 x 107---28.8-+85-18--24----10.62504---11--
Max -30 W/37,5
----110|125-30|37.5-AGN20024AGN20024monostabile-

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni -5.7--40 - +85-----4.5--AgPd + Au2 scambi|2 CO. DPDTbistabile. 1 bobina--2.5-1 x 107---6.75-+85-3.38--4.5----10.6202.5---11--
Max -30 W/37,5
----110|125-30|37.5-AGN2104HAGN2104Hbistabile-

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni 5.27.2--40 - +85-----4.5--AgPd + Au2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina--(Bobina/contatto) 2,5-5 x 107---6.75-+85-3.38--4.5----10.6145---11--
Max -30 W/37,5
----110|125-30|37.5-AGQ2004HAGQ2004Hmonostabile-

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 5.27.2--40 - +85-----12--AgPd + Au2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina--(Bobina/contatto) 2,5-5 x 107---18-+85-9--12----10.61028---11--
Max -30 W/37,5
----110|125-30|37.5-AGQ20012AGQ20012monostabile-

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 5.27.2--40 - +85-----24--AgPd + Au2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina--(Bobina/contatto) 2,5-5 x 107---28.8-+85-18--24----10.62504---11--
Max -30 W/37,5
----110|125-30|37.5-AGQ20024AGQ20024monostabile-

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 5.27.2--40 - +85-----4.5--AgPd + Au2 scambi|2 CO. DPDTbistabile. 1 bobina--(Bobina/contatto) 2,5-5 x 107---6.75-+85-3.38--4.5----10.6202.5---11--
Max -30 W/37,5
----110|125-30|37.5-AGQ2104HAGQ2104Hbistabile-

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 15.37.2-------5--AgNi1 attuatoremonostabile, 1 bobina----5 x 10 6 cicli10----+85---------20.512510--5-----277-------ALDP105--

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 15.37.2-------12--AgNi1 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina6---------+85---------20.5720---5--------30|277-150|1385--ALDP112--

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 15.37.2-------24--AgNi1 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina6---------+85---------20.52880---5--------30|277-150|1385--ALDP124--

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni -15.7
Min 8 mm/9,5 mm
-40 - +60Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----5900-Lega d'argento1 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina9.5--(Bobina/contatto) Min 100002 x 106---5.5250+60-3.5--55.5-
Max. 900
-30.127.8---2525-(a 5 V/DC) 100
Max. 6250
6250250-----(a 200 V/AC) 102 A (a 100 V/AC) 224ALF1P05ALF1P05monostabile-

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni -15.7
Min 8 mm/9,5 mm
-40 - +60Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----12900-Lega d'argento1 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina9.5--(Bobina/contatto) Min 100002 x 106---13.2250+60-8.4--1213.2-
Max. 900
-30.1160---2525-(a 5 V/DC) 100
Max. 6250
6250250-----(a 200 V/AC) 102 A (a 100 V/AC) 224ALF1P12ALF1P12monostabile-

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni -15.7
Min 8 mm/9,5 mm
-40 - +60Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----24900-Lega d'argento1 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina9.5--(Bobina/contatto) Min 100002 x 106---26.4250+60-16.8--2426.4-
Max. 900
-30.1640---2525-(a 5 V/DC) 100
Max. 6250
6250250-----(a 200 V/AC) 102 A (a 100 V/AC) 224ALF1P24ALF1P24monostabile-

5.01 €

1 Disponibile 58 giorni -12.5-------12--AgSnO21 scambiomonostabile, 1 bobina----107 cicli di commutazione5----+85---------28.836015--16----4000440-------ALZ12B12--

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni -12.5
Min 10 mm
-40 - +105-----12--AgSnO21 scambio|1 CO. SPDTmonostabile, 1 bobina10-
Min 10
-1 x 107---15.6-+105-8.4--12----28.8360---1616--
Max 4000
4000440------ALZ12F12ALZ12F12monostabile-

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni -12.5
Min 10 mm
-40 - +105-----24--AgSnO21 scambio|1 CO. SPDTmonostabile, 1 bobina10-
Min 10
-1 x 107---31.2-+105-16.8--24----28.81440---1616--
Max 4000
4000440------ALZ12F24ALZ12F24monostabile-

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni -12.5
Min 10 mm
-40 - +105-----12--AgSnO21 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina10-
Min 10
-1 x 107---15.6-+105-8.4--12----28.8360---1616--
Max 4000
4000440------ALZ52F12ALZ22F12 = ALZ52F12monostabile-

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni -12.5
Min 10 mm
-40 - +105-----24--AgSnO21 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina10-
Min 10
-1 x 107---31.2-+105-16.8--24----28.81440---1616--
Max 4000
4000440------ALZ52F24ALZ22F24 = ALZ52F24monostabile-

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni -5-------5--AgNi1 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina8---------+85---------28147---6----1500250-------APF10205--

4.45 €

1 Disponibile 16 giorni -5-------12--AgNi1 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina8---------+85---------28847---6----1500250-------APF10212--

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni -5-------24--AgNi1 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina8---------+85---------283388---6----1500250-------APF10224--

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni -5-------5--AgNi1 scambio|1 CO. SPDTmonostabile, 1 bobina8---------+85---------28147---6----1500250-------APF30205--

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni -5-------24--AgNi1 scambio|1 CO. SPDTmonostabile, 1 bobina8---------+85---------283388---6----1500250-------APF30224--

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni -5-------5--AgPd + Au1 scambiomonostabile, 1 bobina----5 x 10 6 cicli4----+85---------281478--6----1500250-------APF30305--

6.28 €

1 Disponibile 51 giorni -5-------12--AgPd + Au1 scambiomonostabile, 1 bobina----5 x 10 6 cicli4----+85---------288478--6----1500250-------APF30312--

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni -5-------24--AgPd + Au1 scambiomonostabile, 1 bobina----5 x 10 6 cicli4----+85---------2833888--6----1500250-------APF30324--

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni 12.512.5--40 - +70Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra coppie di contatti 2000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----12200-AgSnO21 attuatore|1 interruttore|1 NO/1 NCmonostabile, 1 bobina8---(con 300 cpm) Min 107-uscita trasformatore 500 V/DC 1000-15.6230V/DC/440+70-8.4--1215.6---25720---888----
Max 230 V/DC/440
-230|440
Max 2000 VA/240
240|2000-DE1A1B12DE1A1B12monostabile-

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 12.512.5--40 - +70Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra coppie di contatti 2000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----5200-AgSnO21 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina8---(con 300 cpm) Min 107-uscita trasformatore 500 V/DC 1000-6.5230V/DC/440+70-3.52050000155567--6.5---25125---101010----
Max 230 V/DC/440
-230|440
Max 2500 VA/300
300|2500-DE1A5DE1A5monostabile-

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni 12.512.5--40 - +70Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra coppie di contatti 2000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----12200-AgSnO21 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina8---(con 300 cpm) Min 107-uscita trasformatore 500 V/DC 1000-15.6230V/DC/440+70-8.4--1215.6---25720---101010----
Max 230 V/DC/440
-230|440
Max 2500 VA/300
300|2500-DE1A12DE1A12monostabile-

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni 12.512.5--40 - +70Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra coppie di contatti 2000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----12200-AgSnO21 attuatore|1 NO. SPST-NObistabile. 2 bobine8---(con 300 cpm) Min 107-uscita trasformatore 500 V/DC 1000-15.6230V/DC/440+70-8.4--1215.6---25720---101010----
Max 230 V/DC/440
-230|440
Max 2500 VA/300
300|2500-DE1AL212DE1AL212bistabile-

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 12.512.5--40 - +70Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra coppie di contatti 2000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----12200-AgSnO22 attuatori|2 NO. DPST-NOmonostabile, 1 bobina8---(con 300 cpm) Min 107-uscita trasformatore 500 V/DC 1000-15.6230V/DC/440+70-8.4--1215.6---25720---888----
Max 230 V/DC/440
-230|440
Max 2000 VA/240
240|2000-DE2A12DE2A12monostabile-

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 12.512.5--40 - +70Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra coppie di contatti 2000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----24200-AgSnO22 attuatori|2 NO. DPST-NOmonostabile, 1 bobina8---(con 300 cpm) Min 107-uscita trasformatore 500 V/DC 1000-31.2230V/DC/440+70-16.8--2431.2---252880---888----
Max 230 V/DC/440
-230|440
Max 2000 VA/240
240|2000-DE2A24DE2A24monostabile-

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 12.512.5--40 - +70Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra coppie di contatti 2000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----12200-AgSnO22 attuatori|2 NO. DPST-NObistabile. 2 bobine8---(con 300 cpm) Min 107-uscita trasformatore 500 V/DC 1000-15.6230V/DC/440+70-8.4--1215.6---25720---888----
Max 230 V/DC/440
-230|440
Max 2000 VA/240
240|2000-DE2AL212DE2AL212bistabile-

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni 9.715-------24--AgNi1 attuatore|1 interruttoremonostabile, 1 bobina----5 x 10 7 cicli8----+65---------20288010--8--------125|250-240|2000--DK1A1B-24V--

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 9.715-------5--AgSnO21 attuatoremonostabile, 1 bobina----5 x 10 7 cicli8----+65---------2012510--10--------125|250-300|2500--DK1A-5V-F--

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 9.715-------12--AgSnO21 attuatoremonostabile, 1 bobina----5 x 10 7 cicli8----+65---------2072010--10--------125|250-300|2500--DK1A-12V-F--

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 9.8---40 - +70--
Min 16 µA/10
--5400-Ag + Au1 scambio|1 CO. SPDTmonostabile, 1 bobina-tra i contatti aperti 1500 Veff (DS1-S 1000 Veff)--1 x 108-(a 500 V/DC) Tensione min: 100-6-+70-3.5-5-6-400-1562.5---22--60 W/125--220V/DC/250-220|250-60|125-DS1EM5DS1EM5Relè di segnale-

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 9.8---40 - +70--
Min 16 µA/10
--12400-Ag + Au1 scambio|1 CO. SPDTmonostabile, 1 bobina-tra i contatti aperti 1500 Veff (DS1-S 1000 Veff)--1 x 108-(a 500 V/DC) Tensione min: 100-14.4-+70-8.4-12-14.4-400-15360---22--60 W/125--220V/DC/250-220|250-60|125-DS1EM12DS1EM12Relè di segnale-

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 10.5-
Min 4 mm
-40 - +653000 Vrms tra contatto e bobina. 1000 Vrms tra contatti aperti. Conforme a FCC parte 68--
Min 10 µA/5
-12300-AgSnO21 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina4---5 x 107---15.630V/DC/250+65-9.6-12-15.6-300-20.2480---888----
Max 30 V/DC/250
-30|250-150|2000-DSP1A12DSP1A121xNO-

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 10.5-
Min 4 mm
-40 - +653000 Vrms tra contatto e bobina. 1000 Vrms tra contatti aperti. Conforme a FCC parte 68--
Min 10 µA/5
-24300-AgSnO21 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina4---5 x 107---31.230V/DC/250+65-19.2-24-31.2-300-20.21920---888----
Max 30 V/DC/250
-30|250-150|2000-DSP1A24DSP1A241xNO-

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 10.5-
Min 4 mm
-40 - +653000 Vrms tra contatto e bobina. 1000 Vrms tra contatti aperti. Conforme a FCC parte 68--
Min 10 µA/5
-12300-AgSnO22 attuatori|2 NO. DPST-NOmonostabile, 1 bobina4---5 x 107---15.630V/DC/250+65-9.6-12-15.6-300-20.2480---555----
Max 30 V/DC/250
-30|250-150|1250-DSP2A12DSP2A122xNO-

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 10.5-
Min 4 mm
-40 - +653000 Vrms tra contatto e bobina. 1000 Vrms tra contatti aperti. Conforme a FCC parte 68--
Min 10 µA/5
-24300-AgSnO22 attuatori|2 NO. DPST-NOmonostabile, 1 bobina4---5 x 107---31.230V/DC/250+65-19.2-24-31.2-300-20.21920---555----
Max 30 V/DC/250
-30|250-150|1250-DSP2A24DSP2A242xNO-

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni ---------5--AgSnO21 attuatore|1 interruttoremonostabile, 1 bobina----5 x 10 7 cicli5----+65---------20.28310--5--------125|250-150|1250--DSP15FD--

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 10.5-
Min 4 mm
-40 - +653000 Vrms tra contatto e bobina. 1000 Vrms tra contatti aperti. Conforme a FCC parte 68--
Min 10 µA/5
-12300-AgSnO21 attuatore|1 interruttore|1 NO/1 NCmonostabile, 1 bobina4---5 x 107---15.630V/DC/250+65-9.6-12-15.6-300-20.2480---555----
Max 30 V/DC/250
-30|250-150|1250-DSP112FDSP112F1xNO/1xNC-

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 10.5-
Min 4 mm
-40 - +653000 Vrms tra contatto e bobina. 1000 Vrms tra contatti aperti. Conforme a FCC parte 68--
Min 10 µA/5
-24300-AgSnO21 attuatore|1 interruttore|1 NO/1 NCmonostabile, 1 bobina4---5 x 107---31.230V/DC/250+65-19.2-24-31.2-300-20.21920---555----
Max 30 V/DC/250
-30|250-150|1250-DSP124FDSP124F1xNO/1xNC-

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 35-
Min 3 mm
-40 - +55Tensione di scarica distruttiva: Contatti aperti 2000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min. Tra coppie di contatti 4000 Vrms per 1 min cpcs.unit.vrms----121920-AgSnO21 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina3-(Bobina/contatto) Min 10-1 x 107---13.2-+55-8.4-12--1.92 W--5075---303030-83108310-30 V/DC/277-30|277---HE1AN12HE1AN12monostabile-

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 35-
Min 3 mm
-40 - +55Tensione di scarica distruttiva: Contatti aperti 2000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min. Tra coppie di contatti 4000 Vrms per 1 min cpcs.unit.vrms----241920-AgSnO21 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina3-(Bobina/contatto) Min 10-1 x 107---26.4-+55-16.8-24--1.92 W--50300---303030-83108310-30 V/DC/277-30|277---HE1AN24HE1AN24monostabile-

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 35-
Min 3 mm
-40 - +55Tensione di scarica distruttiva: Contatti aperti 2000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min. Tra coppie di contatti 4000 Vrms per 1 min cpcs.unit.vrms---240--2.6AgSnO21 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina3-(Bobina/contatto) Min 10-1 x 107--264--+55140--240--2.59 VA--5020800---303030-83108310-30 V/DC/277-30|277---HE1AN240ACHE1AN240ACmonostabile-

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 35-
Min 3 mm
-40 - +55Tensione di scarica distruttiva: Contatti aperti 2000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min. Tra coppie di contatti 4000 Vrms per 1 min cpcs.unit.vrms----121920-AgSnO22 attuatori|2 NO. DPST-NOmonostabile, 1 bobina3-(Bobina/contatto) Min 10-1 x 107---13.2-+55-8.4-12--1.92 W--5075---252525-69256925-30 V/DC/277-25|277---HE2AN12HE2AN12monostabile-

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 15.610
Min 4 mm
-40 - +85Contatti aperti 1 x NO 1000 Vrms per 1 min. 1 x CO 750 Vrms per 1 min. Tra contatto e bobina 4000 Vrms per 1 min.----24200-AgSnO21 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina4---1 x 107----110V/DC/250+85-18-24---200-202880---5555 V/DC. 100625--
Max 110 V/DC/250
-110|250-150|625-JQ1AB24FJQ1AB24FJQ1a-24 V-

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni -12.8--40 - +85Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----5530-AgSnO21 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina----5 x 106----30V/DC/250+85----56.5-530-28.647---1010-(bij 5 V/DC) 100-----30|250
Max 2500 VA/300
300|2500-JW1AFSN5FJW1AFSN5Fmonostabile-

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni -12.8--40 - +85Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----12530-AgSnO21 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina----5 x 106----30V/DC/250+85----1215.6-530-28.6270---1010-(bij 5 V/DC) 100-----30|250
Max 2500 VA/300
300|2500-JW1AFSN12FJW1AFSN12Fmonostabile-

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni -12.8--40 - +85Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----24530-AgSnO21 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina----5 x 106----30V/DC/250+85----2431.2-530-28.61100---1010-(bij 5 V/DC) 100-----30|250
Max 2500 VA/300
300|2500-JW1AFSN24FJW1AFSN24Fmonostabile-

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni -12.8--40 - +85Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----24530-AgNi1 scambio|1 CO. SPDTmonostabile, 1 bobina----5 x 106----30V/DC/250+85----2431.2-530-28.61100---1010-(bij 5 V/DC) 100-----30|250
Max 2500 VA/300
300|2500-JW1FSN24JW1FSN24monostabile-

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni -12.8--40 - +85Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----5530-AgNi2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina----5 x 106----30V/DC+85----56.5-530-28.647---55-(bij 5 V=) 100-----30|2501250 VA/150150|1250-JW2SN5JW2SN5monostabile-

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni -12.8--40 - +85Contatti aperti 1000 Vrms per 1 min. Tra contatti e bobina 5000 Vrms per 1 min.----12530-AgNi2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina----5 x 106----30V/DC+85----1215.6-530-28.6270---55-(bij 5 V=) 100-----30|2501250 VA/150150|1250-JW2SN12JW2SN12monostabile-

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 25--------24--AgSnO21 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina6-------31.2-+70-16.8-------241087---10--------30|277-150|2770--LKP1AF24--

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni -12-------5--Ag + Au2 attuatori|2 interruttorimonostabile, 1 bobina----108 cicli di commutazione10--9-+65---------2813015--4--------48|250-90|1000--S25ULCSAD--

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni -28--40 - +65-----12--Ag + Au2 attuatori|2 interruttori|2 NO/2 NCmonostabile, 1 bobina----1 x 108---22-+65-8.4-12-22.0-20020012720-50 g3 A/DC/4 A/AC4---90 W/1000----30|250-90|1000-S212S212Relè di segnale10 - 55 Hz (a 3 mm di ampiezza picco-picco)

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni -28--40 - +65-----24--Ag + Au2 attuatori|2 interruttori|2 NO/2 NCmonostabile, 1 bobina----1 x 108---44-+65-16.8-24-44.0-202200122850-50 g3 A/DC/4 A/AC4---90 W/1000----30|250-90|1000-S224S224Relè di segnale10 - 55 Hz (a 3 mm di ampiezza picco-picco)

Loading...

Informazioni di base

Attacco (componenti) Pin a saldare Temperatura min(°C) -40 Tipo prodotto Relè PCB

Supporto tecnico