Relè SMD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TQ2SA5
TQ2SA12
TX2SA5J
TX2SA12 SMD
TX2SA24J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Temperatura ambiente
(°C)
Potere di interruzione
(mV/DC)
Tensione nominale bobina
(V DC)
Classe della bobina
(mW)
Materiale contatto Tipo di contatto Forza dielettrica
(V)
Durata Tempo di caduta
(ms)
Tensione di eccitazione (max)
(V DC)
Tensione di eccitazione (min)
(V DC)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Tensione di esercizio
(V DC)
Consumo energetico
(mW)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Resistenza (bobina)
(Ω)
Tempo di risposta
(ms)
Corrente di commutazione (IS max)
(A)
Capacità di commutazione
(VA)
Tensione di commutazione (max)
(V AC)
Tensione di commutazione (max)
(V DC)
Capacità di commutazione (max)
(W)
Tipo Tipo (produttore) Tipo (varie)

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni ---40 - +85
Min 10 µA/10
5140AgNi+Au2 scambi|2 CO. DPDT(Contatto/bobina) 2500 V · (contatti aperti) 15001 x 108-7.53.7557.51409178-2-30 W/62.5-220|12560|62.5TQ2SA5TQ2SA5monostabile

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni ---40 - +85
Min 10 µA/10
12140AgNi+Au2 scambi|2 CO. DPDT(Contatto/bobina) 2500 V · (contatti aperti) 15001 x 108-189121814091028-2-30 W/62.5-220|12560|62.5TQ2SA12TQ2SA12monostabile

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 8.29.4--5-Ag + Au2 scambi-108 cicli di commutazione4-----151784--220-60-TX2SA-5V-

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 8.47.4--12140Ag + Au2 scambi---1891218140151028----22060TX2SA12 (SMD)TX2SA12 SMDmonostabile

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni 8.29.4--24-Ag + Au2 scambi-108 cicli di commutazione4-----1541144--220-60-TX2SA-24V-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) SMD Modalità di controllo monostabile, 1 bobina Temperatura max(°C) +85
Temperatura min(°C) -40 Tipo prodotto Relè SMD Corrente di commutazione (max)(A) 2

Supporto tecnico