Relè semiconduttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQ10A2ZT432
AQG22124
AQG22224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma tensione di controllo Tensione di controllo (min)
(V DC)
Tensione di controllo (max)
(V DC)
Carico corrente
(A)
Carico corrente (max)
(A)
Tensione di isolamento
(kV)
Temperatura max
(°C)
Temperatura min
(°C)
Tensione nominale (dettagli)
(V DC)
Tipo di commutazione (relè) Corrente di commutazione (IS max)
(A)
Tensione di commutazione (max)
(V AC)
Tensione di commutazione
(V AC)
Tensione di commutazione (min)
(V AC)
Gamma di temperatura
(°C)
Tipo Tipo (produttore) Tipo (varie)

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 4 - 32 V DC432(senza/con dissipatore di calore) 5 A/1054+80-304 - 32Passaggio zero10250250250-30 - +80AQ10A2ZT432AQ10A2ZT432Passaggio zero

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 19.2 - 28.8 V DC19.228.8-23+85-4019.2 - 28.8Passaggio zero2264-264-40 - +85AQG22124AQG22124Passaggio zero

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni 19.2 - 28.8 V DC19.228.8-23+85-4019.2 - 28.8Accensione casuale2264-264-40 - +85AQG22224AQG22224Casuale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di contatto 1 attuatore|1 dispositivo di chiusura Tipo prodotto SSR

Supporto tecnico