Kit di puntalini per doppio filo【200 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

739884

Codice componente
739884
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.45 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio|Rosso|Nero|Blu Caratteristiche connettore Stagno assortito|+ bussole doppie Materiale contatto Catodo in rame, stagnato
Codice colore paese DIN Sezione trasversale (max.)(mm²) 2.5 Tipo isolamento Con isolamento parziale
Materiale di isolamento PVC N. componente produttore 739884 Sezione trasversale min.(mm²) 0.5
Tipo prodotto Kit di puntalini per doppio filo Conformità a RoHS Gamma di temperatura(°C) + 105
Tipo (produttore) TE 200 SS

Si trova sulla pagina di Kit di puntalini per doppio filo, il codice articolo è il seguente: 739884.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 739884.

Supporto tecnico