Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1572193 |
1572194 |
1583024 |
1583025 |
1583183 |
1583184 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Diametro pin (mm) | Manicotto di supporto | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | 0,50–1 mm² | 1 | - | 738434 | 0.5 | 4 | No | +70 | MPD 1.25-156 | |
7.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | - | 738460 | 1.5 | 4 | No | +70 | MPD 2-156 | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | No | 1583024 | 0.5 | 4 | Sì | +75 | 1583024 | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | No | 1583025 | 1.5 | 5 | Sì | +75 | 1583025 | ||
0.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | No | 1583183 | 1.5 | 4 | Sì | +75 | 1583183 | ||
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | 4-6 mm² | 6 | No | 1583184 | 4 | 5 | Sì | +75 | 1583184 |
Loading...
Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Tipo isolamento | Con isolamento parziale | Materiale di isolamento | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Connettore a banana | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
AWG max.
AWG (min.)
Colore
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Merci industriali
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Diametro pin(mm)
Manicotto di supporto
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali