Giunto di testa【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1583021
1583022
1583023
1583180
3716P
745456
745485
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. AWG (min.) Colore Caratteristiche connettore Materiale contatto Gamma sezione trasversale Sezione trasversale (max.)
(mm²)
Diametro interno
(mm)
Materiale di isolamento N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Temperatura di ritiro
(°C)
Tipo (produttore)

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu-Placcatura in rame argentato1,50–2,50 mm²2.5-PVC15830211.526-1583021

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 1012Giallo-Placcatura in rame argentato4-6 mm²6-PVC1583022426-1583022

0.53 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu+ guaina termorestringentePlaccatura in rame argentato1,50–2,50 mm²2.5--15830231.5371501583023

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni 1622Rosso-Placcatura in rame argentato0,50–1,50 mm²1.5-PVC15831800.526-1583180

7.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1416Blu-Catodo in rame, stagnato1,50–2,50 mm²2.52.3PA3716P1.517-3716P

7.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2216Rosso-Ottone con stagnatura0,50–1,50 mm²1.54.3PVC7454560.525-BV1.25

7.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1210Giallo-Ottone con stagnatura4-6 mm²66.7PVC745485425-BV5.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo isolamento Isolato Tipo prodotto Giunto di testa Conformità a RoHS

Supporto tecnico