Morsetto a lama【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1582775
1582960
1582961
1582962
1583057
1583058
1583059
1583060
1583062
1583063
736753
745410
745424
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Spessore connettore
(mm)
Larghezza connettore
(mm)
Gamma sezione trasversale Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Misura Manicotto di supporto Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore)

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso0.54.80,50–1,50 mm²1.515827750.54.80 x 0.50 mm-1582775

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso0.82.80,50–1,50 mm²1.515829600.52.80 x 0.80 mm-1582960

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso0.84.80,50–1,50 mm²1.515829610.54.80 x 0.80 mm-1582961

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni Blu0.84.81,50–2,50 mm²2.515829621.54.80 x 0.80 mm-1582962

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso0.52.80,50–1,50 mm²1.515830570.52.80 x 0.50 mm-1583057

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso0.86.300,50–1,50 mm²1.515830580.56.30 x 0.80 mm-1583058

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni Blu0.82.81,50–2,50 mm²2.515830591.52.80 x 0.80 mm-1583059

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni Blu0.86.301,50–2,50 mm²2.515830601.56.30 x 0.80 mm-1583060

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni Blu0.54.81,50–2,50 mm²2.515830621.54.80 x 0.50 mm-1583062

0.23 €

1 Disponibile 3 giorni Giallo0.86.304-6 mm²6158306346.30 x 0.80 mm-1583063

7.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Rosso0.52.80,50–1,50 mm²1.57367530.52.8 x 0.5 mmNoFino a +70MDD1.25-110(5)

6.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Rosso0.86.40,50–1,50 mm²1.57454100.56.4 x 0.8 mmNoFino a +70MDD1.25-250

6.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Blu0.86.41,50–2,50 mm²2.57454241.56.4 x 0.8 mmNoFino a +70MDD2-250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Tipo isolamento Con isolamento parziale
Materiale di isolamento PVC Tipo prodotto Morsetto a lama Conformità a RoHS

Supporto tecnico