Clip a connessione rapida【1-15 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1583029
566453
566525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Colore Materiale contatto Merci industriali Materiale di isolamento N. componente produttore Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore)

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 16 - 14BluPlaccatura in rame argentatoNoPA 6.615830291.52.51.52.5--+1051583029

5.01 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 22 - 18Rosso---5664531.51.50.50.51031.4-878100 S15

5.01 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 18 - 14Blu---5665252.52.50.750.751529-878101 S15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Con perforazione d'isolante Numero di pin 2 Tipo prodotto Clip a connessione rapida
Conformità a RoHS

Supporto tecnico