Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1583072 |
1583073 |
1583108 |
1583109 |
1583110 |
1583111 |
1583112 |
1583113 |
1583114 |
1583115 |
739314 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Ø foro (mm) | Merci industriali | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura di ritiro (°C) | Gamma di temperatura (°C) | Misura filettatura | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | - | No | - | 1583072 | 1.5 | - | - | M6 | 1583072 | ||
0.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | 4-6 mm² | 6 | - | No | - | 1583073 | 4 | - | - | M5 | 1583073 | ||
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | - | No | - | 1583108 | 0.5 | - | - | M4 | 1583108 | ||
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | - | No | - | 1583109 | 0.5 | - | - | M5 | 1583109 | ||
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | - | No | - | 1583110 | 0.5 | - | - | M6 | 1583110 | ||
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | - | No | - | 1583111 | 0.5 | - | - | M8 | 1583111 | ||
0.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | - | No | - | 1583112 | 1.5 | - | - | M8 | 1583112 | ||
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | 4-6 mm² | 6 | - | No | - | 1583113 | 4 | - | - | M4 | 1583113 | ||
0.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | 4-6 mm² | 6 | - | No | - | 1583114 | 4 | - | - | M8 | 1583114 | ||
0.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | 4-6 mm² | 6 | - | No | - | 1583115 | 4 | - | - | M10 | 1583115 | ||
11.19 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | 12 | 10 | Giallo | 4-6 mm² | 6 | 8.3 | - | PE | 739314 | 4 | +150 | -40–120 | M8 | 223084 R |
Loading...
Caratteristiche connettore | + guaina termorestringente | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Tipo isolamento | Con isolamento parziale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Terminale ad anello | Conformità a RoHS | Sì | Manicotto di supporto | No |
Configura
Proprietà di base
AWG max.
AWG (min.)
Colore
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Ø foro(mm)
Merci industriali
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Temperatura di ritiro(°C)
Gamma di temperatura(°C)
Misura filettatura
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali