Innesto per lame con giunto di derivazione【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1572129
745034
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. AWG (min.) Colore Gamma sezione trasversale Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Tipo (produttore)

6.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2216Rosso0,50–1,50 mm²1.57450220.5PBDDS1.25-250

6.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1614Blu1,50–2,50 mm²2.57450341.5PBDDS2-250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Caratteristiche connettore + giunto di derivazione Spessore connettore(mm) 0.8
Larghezza connettore(mm) 6.4 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Tipo isolamento Con isolamento parziale
Materiale di isolamento PVC Tipo prodotto Presa a lamella Misura 6.4 x 0.8 mm
Manicotto di supporto No Gamma di temperatura(°C) Fino a +70

Supporto tecnico