Nucleo connettore【50-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
808666
808667
808668
808673
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Caratteristiche clip per connettore N. componente produttore Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm²)
Numero di pin Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

5.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni GialloIsolato8086660.380.380.130.1328.61293014 c941

8.40 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni GialloIsolato8086670.650.650.130.1329.71593014 c942

6.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni RossoIsolato8086680.650.650.130.13311.718.793014 c943

13.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Blu-8086730.380.380.080.0826.123.293014 c948

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Con perforazione d'isolante Tipo prodotto Nucleo connettore Conformità a RoHS

Supporto tecnico