Connettore a banana

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3920
3920S
3921
3921S
3922S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. AWG (min.) Colore Gamma sezione trasversale Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Diametro pin
(mm)
Manicotto di supporto Tipo (produttore)

0.31 €

1 Disponibile 3 giorni 1822Rosso0,50 – 1 mm²0.5 - 1.0139200.5043920

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 1822Rosso0,50 – 1 mm²0.5 - 1.013920S0.504No3920S

0.60 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu1,50 – 2,50 mm²1.5 - 2.52.5039211.5053921

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu1,50 – 2,50 mm²1.5 - 2.52.503921S1.505No3921S

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1012Giallo4 – 6 mm²4 - 663922S45No3922S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco Materiale contatto Ottone con stagnatura Tipo isolamento Con isolamento parziale
Materiale di isolamento PVC Isolamento (materiale) PVC Materiale (dettagli) Ottone con stagnatura
Tipo prodotto Connettore a banana Conformità a RoHS Gamma di temperatura(°C) -10 - +75

Supporto tecnico