Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale alloggiamento | Orientamento connettore | Tipo di connettore | Resistenza del contatto | Distanza tra contatti (mm) | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | N. di file | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (circuito stampato) (mm) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Profondità presa (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | - | 2.54 | BL4/1W8 | +105 | 1 | 500 | 1 | - | 3.30 | 4 | 5.80 | 10.16 | 10.20 | - | 4 | BL 4/1 W 8 | |
0.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BL5/1G8 | +105 | 1 | 500 | 1 | - | 3 | 5 | 2.54 | 11.50 | 13.2 | - | 5 | BL 5/1 G8 | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | 20 MOhm. | 2.54 | BL5/2G5 | +105 | 3 | 1000 | 2 | 0.5 | 3 | 5 | 5 | 8.70 | 13.2 | 4.25 | 10 | BL 5/2 G5 | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | - | 2.54 | BL5/2W8 | +105 | 1 | 500 | 2 | - | 3.50 | 5 | 8.5 | 12.60 | 12.70 | - | 10 | BL 5/2 W 8 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BL8/2G8 | +105 | 3 | 1000 | 2 | - | 3 | 8 | 5 | 8.70 | 20.82 | 4.25 | 16 | BL 8/2 G8 | |
0.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | PBT | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BL17/2G8 | +105 | 3 | 1000 | 2 | - | 3 | 17 | 5 | 8.70 | 43.68 | 4.25 | 34 | BL 17/2 G8 | |
0.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BL20/2G8 | +105 | 3 | 1000 | 2 | - | 3 | 20 | 5 | 8.70 | 51.3 | 4.25 | 40 | BL 20/2 G8 | |
0.57 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | PBT | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BL22/1G8 | +105 | 1 | 500 | 1 | - | 3 | 22 | 2.54 | 11.50 | 56.38 | - | 22 | BL 22/1 G8 | |
0.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BL40/1G8 | +105 | 1 | 500 | 1 | - | 3 | 40 | 2.54 | 11.50 | 102.1 | - | 40 | BL 40/1 G8 | |
0.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X2 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 2 | 8.5 | 5.58 | 5.58 | - | 2 | BLG 1 X 2 | |
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X3 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 3 | 8.5 | 8.12 | 8.12 | - | 3 | BLG 1 X 3 | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X4 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 4 | 8.5 | 10.66 | 10.66 | - | 4 | BLG 1X4 | |
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X5 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 5 | 8.5 | 13.2 | 13.2 | - | 5 | BLG 1 X 5 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X6 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 6 | 8.5 | 15.74 | 15.74 | - | 6 | BLG 1X6 | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X7 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 7 | 8.5 | 18.28 | 18.28 | - | 7 | BLG 1 X 7 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X8 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 8 | 8.5 | 20.82 | 20.82 | - | 8 | BLG 1 X 8 | |
0.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X9 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 9 | 8.5 | 23.36 | 23.36 | - | 9 | BLG 1 X 9 | |
0.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X10 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 10 | 8.5 | 25.9 | 25.9 | - | 10 | BLG 1 X 10 | |
0.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X11 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 11 | 8.5 | 28.44 | 28.44 | - | 11 | BLG 1 X 11 | |
0.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X12 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 12 | 8.5 | 30.98 | 30.98 | - | 12 | BLG 1 X 12 | |
0.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X13 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 13 | 8.5 | 33.52 | 33.52 | - | 13 | BLG 1 X 13 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X14 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 14 | 8.5 | 36.06 | 36.06 | - | 14 | BLG 1 X 14 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X15 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 15 | 8.5 | 38.6 | 38.6 | - | 15 | BLG 1 X 15 | |
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X17 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 17 | 8.5 | 43.68 | 43.68 | - | 17 | BLG 1 X 17 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X18 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 18 | 8.5 | 46.22 | 46.22 | - | 18 | BLG 1 X 18 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X19 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 19 | 8.5 | 48.76 | 48.76 | - | 19 | BLG 1 X 19 | |
0.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X20 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 20 | 8.5 | 51.3 | 51.3 | - | 20 | BLG 1 X 20 | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X21 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 21 | 8.5 | 53.84 | 53.84 | - | 21 | BLG 1 X 21 | |
0.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X22 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 22 | 8.5 | 56.38 | 56.38 | - | 22 | BLG 1 X 22 | |
0.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X23 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 23 | 8.5 | 58.92 | 58.92 | - | 23 | BLG 1X23 | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X24 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 24 | 8.5 | 61.46 | 61.46 | - | 24 | BLG 1 X 24 | |
0.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X25 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 25 | 8.5 | 64 | 64 | - | 25 | BLG 1 X 25 | |
0.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X26 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 26 | 8.5 | 66.54 | 66.54 | - | 26 | BLG 1 X 26 | |
0.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X27 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 27 | 8.5 | 69.08 | 69.08 | - | 27 | BLG 1 X 27 | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X28 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 28 | 8.5 | 71.62 | 71.62 | - | 28 | BLG 1 X 28 | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X29 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 29 | 8.5 | 74.16 | 74.16 | - | 29 | BLG 1 X 29 | |
0.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X30 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 30 | 8.5 | 76.7 | 76.7 | - | 30 | BLG 1 X 30 | |
0.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X31 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 31 | 8.5 | 79.24 | 79.24 | - | 31 | BLG 1 X 31 | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X32 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 32 | 8.5 | 81.78 | 81.78 | - | 32 | BLG 1X32 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X34 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 34 | 8.5 | 86.86 | 86.86 | - | 34 | BLG 1 X 34 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X36 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 36 | 8.5 | 91.94 | 91.94 | - | 36 | BLG 1 X 36 | |
0.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X38 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 38 | 8.5 | 97.02 | 97.02 | - | 38 | BLG 1 X 38 | |
1.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG1X40 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 40 | 8.5 | 102.1 | 102.1 | - | 40 | BLG 1 X 40 | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X2 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 2 | 8.5 | 5.58 | 5.58 | - | 4 | BLG 2 X 2 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X3 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 3 | 8.5 | 8.12 | 8.12 | - | 6 | BLG 2 X 3 | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X4 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 4 | 8.5 | 10.66 | 10.66 | - | 8 | BLG 2 X 4 | |
0.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X5 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 5 | 8.5 | 13.2 | 13.2 | - | 10 | BLG 2 X 5 | |
0.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X6 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 6 | 8.5 | 15.74 | 15.74 | - | 12 | BLG 2 X 6 | |
0.31 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X7 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 7 | 8.5 | 18.28 | 18.28 | - | 14 | BLG 2 X 7 | |
0.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X8 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 8 | 8.5 | 20.82 | 20.82 | - | 16 | BLG 2 X 8 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X9 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 9 | 8.5 | 23.36 | 23.36 | - | 18 | BLG 2 X 9 | |
0.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X10 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 10 | 8.5 | 25.9 | 25.9 | - | 20 | BLG 2 X 10 | |
0.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X11 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 11 | 8.5 | 28.44 | 28.44 | - | 22 | BLG 2 X 11 | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X12 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 12 | 8.5 | 30.98 | 30.98 | - | 24 | BLG 2 X 12 | |
0.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X13 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 13 | 8.5 | 33.52 | 33.52 | - | 26 | BLG 2 X 13 | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X14 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 14 | 8.5 | 36.06 | 36.06 | - | 28 | BLG 2 X 14 | |
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X15 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 15 | 8.5 | 38.6 | 38.6 | - | 30 | BLG 2 X 15 | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X16 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 16 | 8.5 | 41.14 | 41.14 | - | 32 | BLG 2 X 16 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X17 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 17 | 8.5 | 43.68 | 43.68 | - | 34 | BLG 2 X 17 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT. UL94V-0 | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | - | 2.54 | BLG2X18 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 18 | 8.5 | 46.22 | 46.22 | - | 36 | BLG 2 X 18 |
Loading...
Colore | Nero | Attacco (componenti) | Stampa | Materiale contatto | Lega di rame |
---|---|---|---|---|---|
Superficie di contatto | Placcatura in oro | Merci industriali | N | Temperatura min.(°C) | -40 |
Profilo pin | Rettangolare | Tipo prodotto | Prese (standard) | Conformità a RoHS | Sì |
Separabile | N |
Configura
Proprietà di base
Materiale alloggiamento
Orientamento connettore
Tipo di connettore
Resistenza del contatto
Distanza tra contatti(mm)
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
N. di file
Diametro pin(mm)
Lunghezza pin (circuito stampato)(mm)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Profondità presa(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali