Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PAKSN20G2
Materiale alloggiamento | PBT | Colore | Nero | Attacco (componenti) | Stampa |
---|---|---|---|---|---|
Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) | Tipo di connettore | Basetta, dritta | Materiale contatto | Lega di rame |
Distanza tra contatti(mm) | 2.54 | Superficie di contatto | Placcatura in oro | Merci industriali | N |
N. componente produttore | PAKS20G2 | Temperatura max.(°C) | +105 | Temperatura min.(°C) | -40 |
Corrente nominale(A) | 3 | Tensione nominale(V AC) | 500 | N. di file | 1 |
Lunghezza pin (circuito stampato)(mm) | 3.96 | Lunghezza pin (presa)(mm) | 3 | Profilo pin | Circolare |
Pin per fila | 20 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 2.54 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 11.96 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 50.80 | Tipo prodotto | Basetta (precisione) | Conformità a RoHS | Sì |
Separabile | N | Numero totale di pin | 20 | Tipo (produttore) | PAKS 20 G2 |
Si trova sulla pagina di Basetta (precisione), il codice articolo è il seguente: PAKSN20G2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAKSN20G2.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali