Interruttore a chiave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E21SC2DVA19AA

Codice componente
E21SC2DVA19AA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro pulsante(mm) 29.6 Colore custodia Cromatura Colore Nero
Attacco (componenti) Contatto esterno Funzioni (interruttori) momentaneo IP nominale IP67
Posizione di rimozione chiave Spento/- Tipo di illuminazione Nessuno Temperatura max(°C) +80
Temperatura min(°C) -25 Etichette serigrafia Nessuno Tipo prodotto Interruttore a chiave
Conformità a RoHS Angolo di commutazione(°) 1 x 90 Tipo (produttore) E21SC2DVA19AA
Tipo (varie) Tasto opzione

Si trova sulla pagina di Interruttore a chiave, il codice articolo è il seguente: E21SC2DVA19AA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E21SC2DVA19AA.

Supporto tecnico