Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E21PL2R3210 |
E21PL2R3290 |
E21PL2R4210 |
E21PTRS9AAAY |
E21PU2R1290 |
E21PU2R2290 |
E21PU2R3210 |
E21PU2R3290 |
E21PU2R4210 |
E21PU2R4290 |
E21PU2R5210 |
E21PU2R6210 |
E21PU2R6290 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di lampadina | Diametro pulsante (mm) | Colore custodia | Colore | Funzioni (interruttori) | Colore chiaro | Tipo di illuminazione | Etichette serigrafia | Tipo prodotto | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | LED (monocromo) | 20 | Nero | Nero | momentaneo | Rosso | Illuminazione area | Nessuno | Pulsante | E21PL2R3210 | Pulsanti | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | LED (monocromo) | 20 | Cromatura | Nero | momentaneo | Rosso | Illuminazione area | Nessuno | Pulsante | E21PL2R3290 | Pulsanti | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | LED (monocromo) | 20 | Nero | Nero | momentaneo | Verde | Illuminazione area | Nessuno | Pulsante | E21PL2R4210 | Pulsanti | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | LED (monocromo) | - | Cromatura | Verde|Rosso|Verde | Contatto | Verde|Rosso|Verde | Illuminazione area | I/STOP/II | Pulsante a testa tripla | E21PTRS9AAAY | Pressostato a tre scomparti | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 20 | Cromatura | Nero | momentaneo | - | Nessuno | Nessuno | Pulsante | E21PU2R1290 | Pulsanti | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 20 | Cromatura | Bianco | momentaneo | - | Nessuno | Nessuno | Pulsante | E21PU2R2290 | Pulsanti | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 20 | Nero | Rosso | momentaneo | - | Nessuno | Nessuno | Pulsante | E21PU2R3210 | Pulsanti | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 20 | Cromatura | Rosso | momentaneo | - | Nessuno | Nessuno | Pulsante | E21PU2R3290 | Pulsanti | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 20 | Nero | Verde | momentaneo | - | Nessuno | Nessuno | Pulsante | E21PU2R4210 | Pulsanti | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 20 | Cromatura | Verde | momentaneo | - | Nessuno | Nessuno | Pulsante | E21PU2R4290 | Pulsanti | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 20 | Nero | Giallo | momentaneo | - | Nessuno | Nessuno | Pulsante | E21PU2R5210 | Pulsanti | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 20 | Nero | Blu | momentaneo | - | Nessuno | Nessuno | Pulsante | E21PU2R6210 | Pulsanti | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 20 | Cromatura | Blu | momentaneo | - | Nessuno | Nessuno | Pulsante | E21PU2R6290 | Pulsanti |
Loading...
Attacco (componenti) | Contatto esterno | IP nominale | IP67 | Temperatura max(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -25 | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tipo di lampadina
Diametro pulsante(mm)
Colore custodia
Colore
Funzioni (interruttori)
Colore chiaro
Tipo di illuminazione
Etichette serigrafia
Tipo prodotto
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali