Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VF KEYF21 |
VF KEYF22 |
VF KEYF28 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Compatibile con (dettagli) | Tipo di funzionamento | Caratteristiche interruttore | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Serrature di sicurezza FG | Leva (inclinata) | - | VF KEYF21 | Attuatore inclinato | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Elettrovalvola FG | Leva (dritta) | - | VF KEYF22 | Attuatore diritto con anello in gomma | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Elettrovalvola FG | Leva (dritta) | universale | VF KEYF28 | Attuatore universale |
Loading...
Temperatura max(°C) | +80 | Temperatura min(°C) | -25 | Tipo prodotto | Attuatore aggiuntivo |
---|---|---|---|---|---|
Conformità a RoHS | Sì | Gamma di temperatura(°C) | -25 - +80 |
Configura
Proprietà di base
Compatibile con (dettagli)
Tipo di funzionamento
Caratteristiche interruttore
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali