Connettore D-SUB maschio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST9LK/V
ST9PV
ST9SK/FGOZ
ST9SK/FOZ
ST9WB/9G
ST15HD
ST15HDP
ST15HDW
ST15LK/V
ST15PV
ST15SK/FOZ
ST25LK/V
ST25PV
ST25SK/FGOZ
ST25SK/FOZ
ST25WB/7G
ST26HD
ST37LK/V
ST37SK/FOZ
ST44HD
ST50LK/V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento Attacco (componenti) Angolo di collegamento
(°)
Orientamento connettore Caratteristiche connettore Tipo di connettore Materiale contatto Resistenza del contatto
(mΩ)
Resistenza di isolamento
(MΩ)
N. componente produttore Corrente nominale (dettagli)
(A)
N. di file Numero di pin Tipo di confezione (componenti) Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore)

0.43 €

1 Disponibile 3 giorni -Terminali a saldare180-+ foro passante|+ cavitàBasetta, drittaOttone--ST9LK/V-29-Da -40 °C fino a +70ST 9 LK/V

0.53 €

1 Disponibile 3 giorni -Pin a saldare180-+ foro passante|+ cavitàBasetta, drittaOttone--ST9PV-29--40 - +70ST9 PV

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni -Con perforazione d'isolante90--Basetta, drittaOttone--ST9SK/FGOZ-29-Da -55 °C a +105ST 9 SK/FGOZ

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni -Con perforazione d'isolante90--Basetta, drittaOttone--ST9SK/FOZ-29-Da -55 °C fino a +85ST 9 SK/FOZ

0.96 €

1 Disponibile 3 giorni PBTPin a saldare90Parallela (al PCB)+ moschettone|+ vite con testa zigrinata 4-40Basetta. angolo rettoLega di rame201000ST9WB/9G1.529Vassoio-40 - +105ST 9 WB/9G

0.47 €

1 Disponibile 3 giorni -Terminali a saldare180-+ foro passante|+ cavitàBasetta, drittaOttone--ST15HD-315--40 - +70ST 15 HD

0.99 €

1 Disponibile 3 giorni -Pin a saldare180-+ foro passante|+ cavitàBasetta, drittaOttone--ST15HDP-315--55 - +105ST 15 hdp

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -Pin a saldare--+ manicotto|+ vite con testa zigrinata 4-40Basetta. angolo rettoLega di rame--ST15HDW-315--55 - +105ST 15 hdw

0.61 €

1 Disponibile 3 giorni -Terminali a saldare180-+ foro passante|+ cavitàBasetta, drittaOttone--ST15LK/V-215-Da -40 °C fino a +70ST 15LK/V

0.76 €

1 Disponibile 3 giorni -Pin a saldare180-+ foro passante|+ cavitàBasetta, drittaOttone--ST15PV-215--40 - +70ST 15 PV

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni -Con perforazione d'isolante90--Basetta, drittaOttone--ST15SK/FOZ-215-Da -55 °C fino a +85ST 15 SK/FOZ

0.83 €

1 Disponibile 3 giorni -Terminali a saldare180-+ foro passante|+ cavitàBasetta, drittaOttone--ST25LK/V-225-Da -40 °C fino a +70ST 25LK/V

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -Pin a saldare180-+ foro passante|+ cavitàBasetta, drittaOttone--ST25PV-225--40 - +70ST25 PV

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni -Con perforazione d'isolante90--Basetta, drittaOttone--ST25SK/FGOZ-225-Da -55 °C a +10525SK/FGOZ

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni -Con perforazione d'isolante90--Basetta, drittaOttone--ST25SK/FOZ-225-Da -55 °C fino a +8525SK/FOZ

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni PBTPin a saldare90Parallela (al PCB)+ filettatura interna 4-40|+ moschettone|+ cavitàBasetta. angolo rettoLega di rame201000ST25WB/7G1.5225Vassoio-40 - +105ST25 WB/7G

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni -Terminali a saldare180-+ foro passante|+ cavitàBasetta, drittaOttone--ST26HD-326-Da -40 °C fino a +70ST26HD

1.53 €

1 Disponibile 32 giorni -Terminali a saldare180-+ foro passante|+ cavitàBasetta, drittaOttone--ST37LK/V-237-Da -40 °C fino a +70ST 37 LK/V

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni -Con perforazione d'isolante90--Basetta, drittaOttone--ST37SK/FOZ-237-Da -55 °C fino a +85ST 37 SK/FOZ

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni -Terminali a saldare180-+ foro passante|+ cavitàBasetta, drittaOttone--ST44HD-344-Da -40 °C fino a +70ST44 HD

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni -Terminali a saldare180-+ foro passante|+ cavitàBasetta, drittaOttone--ST50LK/V-350-Da -40 °C fino a +70ST50 LK/V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di contatto Placcatura in oro Tipo prodotto Connettore D-SUB maschio Conformità a RoHS

Supporto tecnico