Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PV6GROZ |
PV6OZ |
PV8OZ |
PV8RM2 |
PV10GROZ |
PV10OZ |
PV10RM2 |
PV14GROZ |
PV14OZ |
PV14RM2 |
PV16GROZ |
PV16OZ |
PV16RM2 |
PV20GROZ |
PV20OZ |
PV20RM2 |
PV24OZ |
PV26GROZ |
PV26OZ |
PV26RM2 |
PV34GROZ |
PV34OZ |
PV40GROZ |
PV40OZ |
PV44RM2 |
PV50OZ |
PV60OZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Superficie di contatto | N. componente produttore | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | Ottone | 2.54 | - | PV6GROZ | 3 | 10.5 | 12.32 | 7 | 6 | PV 6 GROZ | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Ottone | 2.54 | - | PV6OZ | 3 | 10.5 | 12.32 | 7 | 6 | PV 6 OZ | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Ottone | 2.54 | - | PV8OZ | 4 | 10.5 | 14.86 | 7 | 8 | PV 8 OZ | |
0.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 2 | Placcatura in oro | PV8RM2 | 4 | 8.75 | 13.2 | 4.2 | 8 | PV 8 RM2 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | Ottone | 2.54 | - | PV10GROZ | 5 | 10.5 | 17.4 | 7 | 10 | PV 10 GROZ | |
0.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Ottone | 2.54 | - | PV10OZ | 5 | 10.5 | 17.4 | 7 | 10 | PV 10 OZ | |
0.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 2 | Placcatura in oro | PV10RM2 | 5 | 8.75 | 15.2 | 4.2 | 10 | PV10 RM2 | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | Ottone | 2.54 | - | PV14GROZ | 7 | 10.5 | 22.48 | 7 | 14 | PV 14 GROZ | |
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Ottone | 2.54 | - | PV14OZ | 7 | 10.5 | 22.48 | 7 | 14 | PV 14 OZ | |
0.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 2 | Placcatura in oro | PV14RM2 | 7 | 8.75 | 19.2 | 4.2 | 14 | PV14 RM2 | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | Ottone | 2.54 | - | PV16GROZ | 8 | 10.5 | 25.02 | 7 | 16 | PV 16 GROZ | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Ottone | 2.54 | - | PV16OZ | 8 | 10.5 | 25.02 | 7 | 16 | PV 16 OZ | |
0.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 2 | Placcatura in oro | PV16RM2 | 8 | 8.75 | 21.2 | 4.2 | 16 | PV16 RM2 | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | Ottone | 2.54 | - | PV20GROZ | 10 | 10.5 | 30.1 | 7 | 20 | PV 20 GROZ | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Ottone | 2.54 | - | PV20OZ | 10 | 10.5 | 30.1 | 7 | 20 | PV 20 OZ | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 2 | Placcatura in oro | PV20RM2 | 10 | 8.75 | 25.2 | 4.2 | 20 | PV20 RM2 | |
0.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Ottone | 2.54 | - | PV24OZ | 12 | 10.5 | 35.18 | 7 | 24 | PV 24 oz. | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | Ottone | 2.54 | - | PV26GROZ | 13 | 10.5 | 37.72 | 7 | 26 | PV 26 GROZ | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Ottone | 2.54 | - | PV26OZ | 13 | 10.5 | 37.72 | 7 | 26 | PV 26 OZ | |
0.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 2 | Placcatura in oro | PV26RM2 | 13 | 8.75 | 31.2 | 4.2 | 26 | PV 26 RM2 | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | Ottone | 2.54 | - | PV34GROZ | 17 | 10.5 | 47.88 | 7 | 34 | PV 34 GROZ | |
0.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Ottone | 2.54 | - | PV34OZ | 17 | 10.5 | 47.88 | 7 | 34 | PV 34 OZ | |
0.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | Ottone | 2.54 | - | PV40GROZ | 20 | 10.5 | 55.5 | 7 | 40 | PV 40 GROZ | |
0.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Ottone | 2.54 | - | PV40OZ | 20 | 10.5 | 55.5 | 7 | 40 | PV 40 oz. | |
0.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 2 | Placcatura in oro | PV44RM2 | 22 | 8.75 | 49.2 | 4.2 | 44 | PV44 RM2 | |
0.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Ottone | 2.54 | - | PV50OZ | 25 | 10.5 | 68.2 | 7 | 50 | PV 50 oz. | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Ottone | 2.54 | - | PV60OZ | 30 | 10.5 | 80.9 | 7 | 60 | PV 60 OZ |
Loading...
Superficie di contatto della scheda | Placcatura in oro | Materiale alloggiamento | PBT | Attacco (componenti) | Con perforazione d'isolante |
---|---|---|---|---|---|
Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) | Tipo di connettore | Connettore femmina | Superficie contatto del connettore | Placcatura in oro |
Temperatura max.(°C) | +105 | Temperatura min.(°C) | -40 | Corrente nominale(A) | 1 |
Tensione nominale(V AC) | 500 | N. di file | 2 | Tipo di confezione (componenti) | Vassoio |
Tipo prodotto | Connettore con pin | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Materiale contatto
Distanza tra contatti(mm)
Superficie di contatto
N. componente produttore
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali