Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1570851 |
1570885 |
1570886 |
1571313 |
TC-6793932 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Privo di alogeno | Caratteristiche guaine termorestringenti | N. componente produttore | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Diametro nominale (prima del ritiro) (mm) | Diametro nominale (dopo il ritiro) (mm) | Conformità a RoHS | Temperatura di ritiro (°C) | Adatto per | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Rosso|Trasparente|Giallo | No | - | 544903 | Polietilene (PE) | +105 | -40 | 40|35|18 | - | Sì | - | AA|AAA|C | 544903 | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | No | - | 542044 | PVC | +105 | -40 | 67|44 | 22 | Sì | +125 | AA|AAA|D|9V | 93014 c 87 | ||
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | No | - | 542065 | PVC | +105 | -40 | 67|44 | 22 | Sì | +125 | AA|AAA|D|9V | 93014c88 | ||
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | No | - | 541967 | PVC | +105 | -40 | 67|44 | 22 | Sì | +125 | AA|AAA|D|9V | 93014 c86 | ||
15.87 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | - | Autoestinguente | TC-6793932 | - | - | - | 23|55|67 | - | - | +125|+70 | - | 30S011 |
Loading...
Tipo prodotto | Guaina termorestringente per batteria senza adesivo | Ritiro | 2:1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Privo di alogeno
Caratteristiche guaine termorestringenti
N. componente produttore
Materiale
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Diametro nominale (prima del ritiro)(mm)
Diametro nominale (dopo il ritiro)(mm)
Conformità a RoHS
Temperatura di ritiro(°C)
Adatto per
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali