Kit guaine termorestringenti multicolore【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1570676

Codice componente
1570676
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.88 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Più colori Privo di alogeno No Caratteristiche guaine termorestringenti Autoestinguente
N. componente produttore 542405 Materiale Polietilene (PE) Temperatura max.(°C) +125
Temperatura min.(°C) -50 Diametro nominale (prima del ritiro)(mm) 3.20 Diametro nominale (dopo il ritiro)(mm) 1.60
Tipo prodotto Kit guaine termorestringenti Conformità a RoHS Ritiro 2:1
Temperatura di ritiro(°C) +70 Tipo (produttore) RPS 4

Si trova sulla pagina di Kit guaine termorestringenti multicolore, il codice articolo è il seguente: 1570676.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1570676.

Supporto tecnico