Guaina termorestringente a tubo senza adesivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1570602

Codice componente
1570602
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparente Privo di alogeno No N. componente produttore 393755
Materiale Poliolefina Temperatura max.(°C) +135 Temperatura min.(°C) -55
Diametro nominale (prima del ritiro)(mm) 25 Diametro nominale (dopo il ritiro)(mm) 8 Tipo prodotto Guaina termorestringente senza adesivo
Conformità a RoHS Ritiro 3:1 Temperatura di ritiro(°C) +100|+70
Tipo (produttore) 393755

Si trova sulla pagina di Guaina termorestringente a tubo senza adesivo, il codice articolo è il seguente: 1570602.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1570602.

Supporto tecnico