Componente relè

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RV8H-L-AD12
RV8H-L-AD24
RV8H-L-AD220
RV8H-S-AD12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Attacco (componenti) Tensione nominale
(V DC)
Tipo (produttore)

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 88Morsetti a vite12RV8H-L-AD12

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni 88Morsetti a vite24RV8H-L-AD24

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 88Morsetti a vite230RV8H-L-AD220

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 93.4Terminale a molla12RV8H-S-AD12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 6.1 Contact type 1 scambio Materiale contatto Lega di argento placcata in oro
IP nominale IP20 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 74.2 Tipo prodotto Componente relè
Corrente di commutazione (max)(A) 6 Tensione di commutazione (max)(V DC) 30|250 Capacità di commutazione (max)(W) 180|1500

Supporto tecnico