Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1593122
Caratteristiche del segnacavo | con cappuccio | Colore | Ecru | Privo di alogeno | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Polietilene (PE) | Tipo di montaggio | Fascetta serracavo | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 150 | Tipo prodotto | Fascetta con targhetta segnacavo | Conformità a RoHS | Sì |
Per diametro esterno (max.)(mm) | 25 | Tipo (produttore) | TC-PMT150203 | Area di scrittura | 30 x 9.20 mm |
Larghezza area di scrittura(mm) | 9.20 | Lunghezza area di scrittura(mm) | 30 |
Si trova sulla pagina di Fascetta con targhetta segnacavo, il codice articolo è il seguente: 1593122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1593122.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali