Montaggio della targhetta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1593120
1593121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Area di scrittura Larghezza area di scrittura
(mm)
Lunghezza area di scrittura
(mm)

0.25 €

1 Disponibile 3 giorni 11.532.6TC-MC120330 x 9.50 mm9.5030

0.35 €

1 Disponibile 3 giorni 19.143.5TC-MC220340 x 17 mm1740

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche del segnacavo con cappuccio Colore Ecru Privo di alogeno
Materiale Polietilene (PE) Tipo di montaggio Fascetta serracavo Tipo prodotto Targhetta
Conformità a RoHS

Supporto tecnico