Manicotto isolante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1571995
1571997
1571998
1572000
1572001
735517
735518
735529
735543
735569
735570
735596
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Compatibile con connettori Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Materiale (dettagli) Sezione trasversale min.
(mm²)
Tipo (produttore)

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni BluMorsetto a lama da 6,3 mm-735530PVC flessibile-01016-6. 3-01

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni GialloPresa per morsetto a lama da 4,8 mm2.502765PE1.502765

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni RossoMorsetto a lama da 4,8 mm-735556PVC flessibile-01016-4. 8-06

0.12 €

1 Disponibile 98 giorni TrasparenteMorsetto a lama da 2,8 mm-735555PA 6.6-01017-4.8

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni RossoMorsetto a lama da 6,3 mm-735622PVC flessibile-01016-6. 3-06

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni TrasparenteMorsetto a lama da 6,3 mm-735517PA 6.6-01017-6.3

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni TrasparenteMorsetto a lama da 4,8 mm-735518PVC flessibile-01016-4.8

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni TrasparenteMorsetto a lama da 6,3 mm-735529PVC flessibile-01016-6.3

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni BluMorsetto a lama da 4,8 mm-735543PVC flessibile-01016-4. 8-01

0.08 €

1 Disponibile 3 giorni TrasparenteMorsetto a lama da 2,8 mm-735569PVC flessibile-01016-2.8

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni NeroMorsetto a lama da 4,8 mm-735570PVC flessibile-01016-4. 8-02

0.08 €

1 3 giorni RossoMorsetto a lama da 2,8 mm-735596PVC flessibile-01016-2. 8-06

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Manicotto isolante Conformità a RoHS

Supporto tecnico