Mini modulo multipin

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2,​5 MSFW 03
2,​5 MSFW 04
2,​5 MSFW 10
2,​5 MSFW 12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Numero di pin Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

0.60 €

1 Disponibile 3 giorni 2.5 MSFW 03312.22.5 MSFW 03

0.60 €

1 Disponibile 3 giorni 2.5 MSFW 04414.72.5 MSFW 04

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 2.5 MSFW 101029.72.5 MSFW 10

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 2.5 MSFW 121234.72.5 MSFW 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento PA Colore Nero Compatibile con (dettagli) Connettore cavo 2,5 MBX scatola vuota 3114
Attacco (componenti) Stampa Attacco Caratteristiche connettore 1x meccanismo di blocco
Tipo di connettore Basetta. angolo retto Materiale contatto CuZn Superficie di contatto Con stagnatura
Materiale (dettagli) PA 6.6. V0 secondo UL 94 Corrente nominale (dettagli)(A) 5 Tensione nominale (dettagli) 40 V/AC (grado di inquinamento 3). 160 V/AC (grado di inquinamento 2).
Misura prodotto (altezza)(mm) 22.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 7.5 Tipo prodotto Serie di pin
Gamma di temperatura(°C) -40 - +120 Tipo (varie) Con levetta di blocco

Supporto tecnico