Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4325181 |
4829532 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Interfacce (componenti) | Valutazione IP | Tipo di misurazione | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Categoria di lettura | Peso (g) | Alimentazione (dettagli) (V DC) | Gamma di lettura - resistenza (Ω) | Tensione di prova (V) | Peso, informazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,378.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | USB | IP56 | Picco di terra|Morsetto | 187 | 133 | 250 | CAT II 300 V | 1100.0 | - | - | - | - | |
2,649.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | IP30 | Morsetto | 48 | 105 | 283 | CAT IV 600 V|CAT III 1000 V | 880 | 6 | 0.025 - 1500 | 1000 | comprese le batterie |
Loading...
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Display (apparecchiatura di prova) | Digitale | Tipo prodotto | Pinze per misure di resistenza dell’anello di terra |
---|
Configura
Proprietà di base
Interfacce (componenti)
Valutazione IP
Tipo di misurazione
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Categoria di lettura
Peso(g)
Alimentazione (dettagli)(V DC)
Gamma di lettura - resistenza(Ω)
Tensione di prova(V)
Peso, informazioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali