Tastiera a membrana

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1341282
1341283
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tastiera a matrice Tipo (produttore)

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 3 x 4SU 709930

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 1 x 12SU 709948

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di illuminazione Nessuno Temperatura max.(°C) +60 Temperatura min.(°C) -20
Corrente nominale(mA) 30 Tensione nominale(V DC) 30 Etichette serigrafia 1/2/3/4/5/6/7/8/9/0/*/#
Misura prodotto (larghezza)(mm) 60 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 75 Tipo prodotto Tastiera a membrana
Conformità a RoHS

Supporto tecnico