Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1589854 |
1589855 |
1589857 |
1589858 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Pin per fila | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1589854 | 8 | 21.08 | 16 | D28-16 BT6-G | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1589855 | 9 | 23.62 | 18 | D28-18 BT6-G | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1589857 | 12 | 31.24 | 24 | D28-24 BT6-G | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1589858 | 13 | 33.78 | 26 | D28-26 BT6-G |
Loading...
Materiale alloggiamento | Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0 | Colore | Rosso | Attacco (componenti) | Con perforazione d’isolante |
---|---|---|---|---|---|
Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) | Tipo di connettore | Basetta, dritta | Connettori | filo-scheda |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | Distanza tra contatti(mm) | 2.54 | Temperatura max.(°C) | +105 |
Temperatura min.(°C) | -40 | Corrente nominale(A) | 1 | N. di file | 2 |
Profilo pin | Rettangolare | Misura prodotto (altezza)(mm) | 5.10 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
Tipo prodotto | Contenitore pin - cavo | Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | Micro-MaTch |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Pin per fila
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali