Connettore per circuiti stampati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1580860
1580861
TC-02800-10-50-7,​5
TC-02800-14-50-7,​5
TC-02800-16-50-7,​5
TC-02800-20-50-7,​5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento Attacco (componenti) Orientamento connettore Tipo di connettore Materiale contatto Superficie di contatto N. componente produttore Tensione nominale
(V AC)
Numero di pin Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0Con perforazione d’isolantePerpendicolare (al PCB)Slot PCB. DrittoOttone-1580860250|25016810.717.789.4161580860

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni PBT. UL94V-0Con perforazione d’isolantePerpendicolare (al PCB)Slot PCB. DrittoOttone-1580861250|25014710.715.249.4141580861

0.80 €

1 Disponibile 3 giorni Materiale termoplasticoStampa-Connettore per circuiti stampatiLega di rameCon stagnaturaTC-02800-10-50-7.550010510.916.81610|10TC-02800-10-50-7.5

0.73 €

1 Disponibile 3 giorni Materiale termoplasticoStampa-Connettore per circuiti stampatiLega di rameCon stagnaturaTC-02800-14-50-7.550014710.921.89614|14TC-02800-14-50-7.5

0.73 €

1 Disponibile 3 giorni Materiale termoplasticoStampa-Connettore per circuiti stampatiLega di rameCon stagnaturaTC-02800-16-50-7.550016810.924.43616|16TC-02800-16-50-7.5

0.88 €

1 Disponibile 3 giorni Materiale termoplasticoStampa-Connettore per circuiti stampatiLega di rameCon stagnaturaTC-02800-20-50-7.5500201010.929.51620|20TC-02800-20-50-7.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Distanza tra contatti(mm) 2.54 Temperatura max.(°C) +105
Temperatura min.(°C) -40 Corrente nominale(A) 1 N. di file 2
Tipo prodotto Connettore per circuiti stampati Conformità a RoHS

Supporto tecnico