Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1580968 |
1580969 |
1580970 |
TC-2521002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Merci industriali | N. componente produttore | Pin per fila | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | N | 1580968 | 2 | 5.64 | 2 | 1580968 | ||
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | N | 1580969 | 3 | 8.16 | 3 | 1580969 | ||
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | N | 1580970 | 4 | 10.72 | 4 | 1580970 | ||
16.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Sì | TC-2521002 | 2 | 5.64 | 2 | TC-252 1002 |
Loading...
Materiale alloggiamento | Poliammide | Colore | Ecru | Tipo di connettore | Presa, dritta |
---|---|---|---|---|---|
Connettori | filo-scheda | Distanza tra contatti(mm) | 2.54 | Materiale di isolamento | Poliammide |
Corrente nominale(A) | 2 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 12.90 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Tipo prodotto | Alloggiamento presa - cavo | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Merci industriali
N. componente produttore
Pin per fila
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali