Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1567185 |
1567186 |
1570254 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | N. componente produttore | N. di cavi (parte 1) (x) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 10 x 0,035 mm² | 607115 | 10 | 11.43 | 12.7 | |
14.81 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 14 x 0,035 mm² | 607287 | 14 | 16.51 | 17.78 | |
20.23 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 x 0,035 mm² | 607560 | 16 | 19.05 | 20.32 |
Loading...
AWG | 32 | Colore | Grigio | Distanza tra contatti(mm) | 1.27 |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione conduttore(mm) | 7 x 0.08 | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.035 | Privo di alogeno | No |
Materiale di isolamento | PVC | Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +105 | Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -20 |
Tensione nominale(V) | 50 | Confezionato | Sì | Tipo prodotto | Cavo a nastro |
Conformità a RoHS | Sì | Con schermatura | No | Vendita al metro | No |
Tipo (produttore) | FBC |
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
N. componente produttore
N. di cavi (parte 1)(x)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali