Cavo di allarme LiYY【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1564361
1564537
1565224
1567173
1567174
1569082
1569083
1570252
1571729
1572762
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)
(mm²)
N. componente produttore N. di cavi (parte 1)
(x)
Diametro esterno
(mm)
Tipo (produttore)

35.36 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 12 x 0,22 mm²0.221390019126.6093030 c 489

27.85 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 8 x 0,22 mm²0.2260782285.80LiYY/CCA

17.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 7 x 0,17 mm²0.1760838974.40LiYY/CCA

14.81 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2 x 0,14 mm²0.1460760723.20LiYY/CCA

22.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 4 x 0,22 mm²0.2260778145LiYY/CCA

31.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 10 x 0,22 mm²0.221390018106.2093030 c488

42.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 16 x 0,22 mm²0.221390021167.3093030 c 491

16.93 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 4 x 0,14 mm²0.1460970144LiYY/CCA

25.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 6 x 0,22 mm²0.22139001765.4093030 c 487

14.81 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2 x 0,22 mm²0.22139001523.6093030 c 486

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche cavo CCAW Tipo di cavo LiYY Colore Bianco
Disposizione conduttore(mm) 7 x 0.16 Privo di alogeno No Materiale di isolamento PVC
Confezionato Tipo prodotto Cavo di allarme Conformità a RoHS
Vendita al metro No Standard DIN 47100 Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) N (0)

Supporto tecnico