Filo LiY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1564475
1564476
1564478
1564479
1564485
1564515
1564542
1565154
1565155
1565156
1565157
1565158
1565159
1565232
1565233
1565234
1565235
1566830
1566831
1566832
1566833
1566834
1566835
1566836
1566837
1566838
1566839
1566840
1566841
1566842
1566848
1566849
1566850
1566851
1566852
1566853
1566854
1567142
1567143
1567144
1567207
1567211
1567212
1567214
1567215
1567217
1567219
1567220
1567221
1567222
1567223
1567224
1567225
1567226
1567227
1567228
1567229
1567230
1567231
1567232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. Caratteristiche cavo Tipo di cavo Colore Disposizione conduttore Disposizione conduttore
(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)
(mm²)
Ø foro (bobina)
(mm)
Isolamento (materiale) N. componente produttore Materiale (dettagli) Gamma di temperatura massima (installazione fissa)
(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
N. di cavi (parte 1)
(x)
Diametro esterno
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Standard Tensione di prova
(V)
Tipo (produttore)

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYArancione-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-605083-----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYBlu-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.7526-605721Rame stagnato----12--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYMarrone-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5026-605956Rame stagnato----12.60--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYGiallo-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5026-605657Rame stagnato----11.80--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYMarrone-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-607169-----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

3.68 €

1 3 giorni -FlessibileLiYvBiancoRame. stagnato-1 x 0,08 mm²0.0817PVC609738Filo in rame stagnato--0.510011---800LiY-V

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYRosso-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.75--607689Rame stagnato----12--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYRosso-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-604093-----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYVerde-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-605003-----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYRosso-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.7526-605696Rame stagnato----12--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYVerde - giallo-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5026-605970Rame stagnato----12.60--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYGiallo-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-605566Rame stagnato----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYNero-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5026-605628Rame stagnato----11.80--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

82.77 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYRosso-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5034-549574Rame stagnato----12.60--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYNero-32 x 0.21 x 1 mm²135-607428Rame stagnato----12.10--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYVerde-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-608962Rame stagnato----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

45.52 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYBlu-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-609923Rame stagnato----11.80--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYNero-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-604794-----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYBlu-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-604956-----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYGiallo-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-605021-----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYBianco-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-605104-----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYViola-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-605131-----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYBlu-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1435-605380-----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYGiallo-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1435-605397-----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYMarrone-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1435-605439-----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYVerde - giallo-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.7526-605764Rame stagnato----12--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYRosso-32 x 0.21 x 1 mm²126-605779Rame stagnato----12.10--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYMarrone-32 x 0.21 x 1 mm²126-605851Rame stagnato----12.10--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYRosso-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5026-605892Rame stagnato----12.60--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYNero-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5026-605909Rame stagnato----12.60--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYMarrone-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1426-607145-----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYGrigio-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1435-605452-----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYViola-18 x 0.11 x 0,14 mm²0.1435-605498-----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYRosso-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-605511Rame stagnato----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYBlu-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-605548Rame stagnato----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYMarrone-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-605583Rame stagnato----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYBlu-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5026-605643Rame stagnato----11.80--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 14CCAW|Flessibile|PiattoLiY-ZRosso|Rosso-neroCcaw64 x 0.22 x 2 mm²2--607246PVC+70-20-482-36.3--LiFY/CCA

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni 21CCAW|Flessibile|PiattoLiY-ZRosso|Rosso-neroCcaw12 x 0.22 x 0,40 mm²0.40--607520PVC+70-20-482-1.73.9--LiFY/CCA

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 17CCAW|Flessibile|PiattoLiY-ZRosso|Rosso-neroCcaw32 x 0.22 x 1 mm²1--607591PVC+70-20-482-2.45--LiFY/CCA

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYBianco-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-548235Rame stagnato----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYRosso-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5035-549208Rame stagnato----12.60--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYNero-30 x 0.251 x 1,50 mm²1.5035-549236Rame stagnato----12.60--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYNero-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-605619Rame stagnato----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYRosso-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-605632Rame stagnato----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

42.27 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYGiallo-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-605973Rame stagnato----11.80--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

43.35 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYMarrone-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-606794Rame stagnato----11.80--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYBlu-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-607218Rame stagnato----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYGiallo-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-607631Rame stagnato----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

60.69 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYNero-32 x 0.21 x 1 mm²134-607804Rame stagnato----12.10--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYMarrone-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235-608054Rame stagnato----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYNero-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.75--608162Rame stagnato----12--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

52.03 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYRosso-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.7535-608388Rame stagnato----12--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

50.93 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYNero-24 x 0.21 x 0,75 mm²0.7535-608712Rame stagnato----12--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYRosso-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-608979Rame stagnato----11.80--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

38.57 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYBianco-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-608990Rame stagnato----11.80--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYNero-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-609337Rame stagnato----11.80--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

46.60 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYRosso-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-609345Rame stagnato----11.80--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYRosso-7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2226-609556Rame stagnato----11.20--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni -Autoestinguente|FlessibileLiYBlu-16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5035-609644Rame stagnato----11.80--IEC 60332-1 (non infiammabile)-LiY

Loading...

Informazioni di base

Privo di alogeno No Materiale di isolamento PVC Confezionato
Tipo prodotto Filo Conformità a RoHS Vendita al metro No

Supporto tecnico