Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
543690
Ø morsetto(mm) | 4.5 | Colore | Nero | N. componente produttore | 543690 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliammide 6.6 | Foro di montaggio | 5.4 mm | Misura prodotto (altezza)(mm) | 7.9 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 34.2 | Tipo prodotto | Serracavo |
Conformità a RoHS | Sì | Ø morsetto (max)(mm) | 4.5 | Tipo (produttore) | 543690 |
Si trova sulla pagina di Morsetto passacavo, il codice articolo è il seguente: 543690.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 543690.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali