Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1427CG13
Ø morsetto(mm) | 6 | Colore | Nero | Privo di alogeno | No |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP68 | N. componente produttore | 1427CG13 | Materiale | Poliammide |
Foro di montaggio | 12.5 mm | Tipo prodotto | Serracavo | Conformità a RoHS | Sì |
Ø morsetto (max.)(mm) | 12 | Tipo (produttore) | 1427CG13 |
Si trova sulla pagina di Serracavo, il codice articolo è il seguente: 1427CG13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1427CG13.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali