Interruttore a pedale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PA 20101-M2
PA 20201-M2
PA 20301-M2
PX 10111-M2
PX 10211-M2
PX 10311-M2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di alloggiamento Colore involucro/pulsante Tipo di contatto Caratteristiche interruttore Posizione interruttore Tipo Tipo (produttore) Tipo (varie)

53.11 €

1 Disponibile 3 giorni Senza protezione del pedaleRosso1 attuatore|1 interruttore-1 x Spento/(Acceso)PA 20101-M2PA 20101-M2Contatto a molla (1 Ö/1 S)

65.03 €

1 Disponibile 3 giorni Senza protezione del pedaleRosso2 attuatori|2 interruttori-2 x Spento/(Acceso)PA 20201-M2PA 20201-M2Contatto a molla (2 Ö/2 S)

52.03 €

1 Disponibile 29 giorni Senza protezione del pedaleRosso1 attuatore|1 interruttore-1 x Spento/(Acceso)PA 20301-M2PA 20301-M2contatto strisciante (1 Ö/1 S)

62.87 €

1 Disponibile 3 giorni Con protezione del pedaleGiallo1 attuatore|1 interruttore+ coperchio protettivo1 x Spento/(Acceso)PX 10111-M2PX 10111-M2Contatto a molla (1 Ö/1 S)

76.24 €

1 Disponibile 3 giorni Con protezione del pedaleGiallo2 attuatori|2 interruttori+ coperchio protettivo2 x Spento/(Acceso)PX 10211-M2PX 10211-M2Contatto a molla (2 Ö/2 S)

62.87 €

1 Disponibile 3 giorni Con protezione del pedaleGiallo1 attuatore|1 interruttore+ coperchio protettivo1 x Spento/(Acceso)PX 10311-M2PX 10311-M2contatto strisciante (1 Ö/1 S)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di azionamento(N) 16 Forza di azionamento (Newton)(N) 16 Attacco (componenti) Viti
Funzioni (interruttori) momentaneo IP nominale IP65 Materiale (dettagli) Alloggiamento in tecnopolimero
Materiale Plastica Temperatura max(°C) +80 Temperatura min(°C) -25
Tipo di funzionamento A 1 pedale Tipo prodotto Interruttore a pedale Conformità a RoHS
Corrente di commutazione (max)(A) 6 Capacità di commutazione(A) 400 V/AC/4 A. 500 V/AC/1 A. UL US 250 V/AC/6 A. 24 V/DC/6 A Corrente di commutazione(A) 6
Tensione di commutazione(V AC) 250 Gamma di temperatura(°C) -25 - +80 Misura filettatura M20

Supporto tecnico