Perni a saldare leva in acciaio (dritta).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

425679

Codice componente
425679
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Pin a saldare Durata 1 000 000 cicli Funzioni (interruttori) momentaneo
Temperatura max(°C) +70 Temperatura min(°C) -10 Tipo di funzionamento Leva in acciaio (dritta)
Misura prodotto (altezza)(mm) 19.4 Misura prodotto (larghezza)(mm) 19.8 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 20.3
Tipo prodotto Joystick Conformità a RoHS Corrente di commutazione (max)(A) 0.05
Tensione di commutazione(V DC) 12 Tipo (produttore) 98002 C2

Si trova sulla pagina di Perni a saldare leva in acciaio (dritta)., il codice articolo è il seguente: 425679.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 425679.

Supporto tecnico